• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de zona

Z3075QS-J+CQKXUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z3075QS-J+CQKXUP

Z3075QS-J+CQKXUP

ZoneTight™ (QCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 4.6 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, o, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$472.00
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
CV 4.6 ; Vmax CV 4.6
0 ; remove end-stop
Total configurado
$472.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
4.6 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Transpiración
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP40
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00