• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de zona

ZONE220N-35+ZONE24NC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ZONE220N-35+ZONE24NC

ZONE220N-35+ZONE24NC

Zone Valve (ZV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 3.5 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$491.00
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
ZONE220N-35+ZONE24NC
30
2 ; NC
Total configurado
$491.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
3.5 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
Temperatura del fluido
32...212°F [0...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
300 psi
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Tipo de control
On/Off
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1