• Locations
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
    • Locations
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
  2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (Aire)

01CT-5LH01



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
01CT-5LH01

01CT-5LH01

Sensor de temperatura de cable pasivo, NTC10k (10k2), Longitud de la sonda 2" [50 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm], 3 pies 6.5 ft [2 m], 2-hilos, 1 par de cable plenum blindado, 22AWG cobre desnudo, cubierta negra, -13...167° [-25...75°C], 300 V

Precio de lista
$31.00
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
Conexión eléctrica
3 pies
Valores medidos
Temperatura
Señal de salida
NTC10k (10k2)
Señal de salida pasiva de la temperatura
NTC10k (10k2)
Longitud de la sonda
2" [50 mm]
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico

Precio de lista: $15.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22D-A05

A-22D-A05

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta máx. 260°C, Latón

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido térmico de contacto

Precio de lista: $10.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A51

A-22P-A51

Barrera fría, L 50 mm, para termopozo A-22P-A..

Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Termopozos

A-22P-A05

A-22P-A05

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $46.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A07

A-22P-A07

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $48.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A09

A-22P-A09

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $57.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A11

A-22P-A11

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $71.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A13

A-22P-A13

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $109.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A15

A-22P-A15

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $147.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A17

A-22P-A17

Termopozo (fabricada) Latón, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A19

A-22P-A19

Termopozo (fabricada) Latón, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $40.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A21

A-22P-A21

Termopozo (fabricada) Latón, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $47.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A23

A-22P-A23

Termopozo (fabricada) Latón, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $57.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A25

A-22P-A25

Termopozo (fabricada) Latón, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $86.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A27

A-22P-A27

Termopozo (fabricada) Latón, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $105.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A36

A-22P-A36

Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $152.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A37

A-22P-A37

Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $203.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A38

A-22P-A38

Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $208.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A39

A-22P-A39

Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $239.00