2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (Aire)

01DT-5BL



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
01DT-5BL

01DT-5BL

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 4" [100 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Piezas incluidas: clip de montaje, tornillos, película adhesiva, adaptador de conducto 1/2" NPT

Precio de lista
$74.00
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
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Temperatura
Señal de salida
Pt1000
Señal de salida pasiva de la temperatura
Pt1000
Longitud de la sonda
4" [100 mm]
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico

Precio de lista: $15.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22D-A05

A-22D-A05

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta máx. 260°C, Latón

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22D-A09

A-22D-A09

Placa de montaje Carcasa S

Precio de lista: $10.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido térmico de contacto

Precio de lista: $10.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A51

A-22P-A51

Barrera fría, L 50 mm, para termopozo A-22P-A..

Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Termopozos

A-22P-A05

A-22P-A05

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $46.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A07

A-22P-A07

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $48.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A17

A-22P-A17

Termopozo (fabricada) Latón, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A19

A-22P-A19

Termopozo (fabricada) Latón, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $40.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A36

A-22P-A36

Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $152.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A37

A-22P-A37

Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $203.00