Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- Temperatura
- Señal de salida
- 4...20 mA
- Corriente de salida [Range]
- 1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
- Longitud de la sonda
- 8" [200 mm]
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura activo, 4...20 mA, Longitud de la sonda 8" [200 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
Piezas incluidas: clip de montaje, tornillos, película adhesiva, adaptador de conducto 1/2" NPT
Datos de diseño: Datos de diseño
Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico
Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta máx. 260°C, Latón
Barrera fría, Plástico, L 50 mm, para termopozo A-22P-A..
Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (fabricada) Latón, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (fabricada) Latón, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"