Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Valores medidos
-
- CO (Monóxido de carbono)
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Bus CAN
- 2...10 V
- 4...20 mA
- Relé
- Rango de medición de temperatura
- -4...122°F [-20...50°C]
- Rango de medición de gas
- CO: 0...250 ppm
- Comunicación
-
- Bus CAN
- BACnet MS/TP
- Nota sobre el relé de señal de salida
- SPDT, 5 A @ AC 240 V or 4 A @ DC 24 V, non-inductive, explosion proof, fail-safe (relay 1 only)
- Nota sobre la señal de salida activa
- Salidas analógicas: 2...10 V o 4...20 mA por defecto. Escalable, mín./máx. seleccionable