2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22PF-5UJ



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PF-5UJ

22PF-5UJ

Sensor de caudal, AC/DC 24 V, DN 65, FS 10.6 l/s, ANSI Class 250, NEMA 2

Precio de lista
$12,573.00
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
Conexión eléctrica
3 pies
Valores medidos
  • Caudal
  • Temperatura
Señal de salida
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Escala completa
10.6 l/s
Comunicación
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensión de salida [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definido por el usuario
Nota sobre la señal de salida activa
  • DC 0...10 V (ajuste de fábrica), seleccionable mediante NFC
  • resistencia mínima 10 kΩ
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Tamaño de la válvula
65 mm
Tamaño de la válvula
2 1/2 inch
Descargas

Documentación

  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00