2. Sensores/Medidores
  3. Sensores exteriores (Aire)

22UT-52



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22UT-52

22UT-52

Sensor exterior para temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Sensor externo, Longitud de la sonda 1" [25 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Piezas incluidas: placa de montaje, tacos, tornillos, adaptador de conducto 1/2" NPT

Precio de lista
$279.00
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
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Temperatura
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Tensión de salida [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 5 kΩ
Nota sobre la señal de salida activa
salida 0...5/10 V con puente ajustable
Longitud de la sonda
1" [25 mm]