2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores para fuego y humo

FSLF120 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
FSLF120 US

FSLF120 US

Actuador de protección contra fuego y humo, 30 in-lb [3.5 Nm], Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$1,041.00
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
AC 120 V
Consumo de energía (en funcionamiento) FS
18 VA
Consumo de energía (en espera) FS
4 W, 5,5 VA (50 Hz 8 VA), tope final 27 VA, fusible de acción retardada 0,25 A *
Torque
30 in-lb [3.5 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
15 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<15 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
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
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $309.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $343.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

BAE165 US

BAE165 US

Dispositivo de disparo termoeléctrico, Temperatura dentro del ducto de aire 165°F

Precio de lista: $413.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A-F US

S2A-F US

Contacto auxiliar, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Precio de lista: $609.00