2. Actuadores
  3. Actuadores para fuego y humo

FSNF120-S US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
FSNF120-S US

FSNF120-S US

Actuador de protección contra fuego y humo, 70 in-lb [8 Nm], Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT

Precio de lista
$1,456.00
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
AC 120 V
Consumo de energía (en funcionamiento) FS
27 VA
Consumo de energía (en espera) FS
6 W, 9 VA (50 Hz 15 VA), tope final 55 VA, fusible de acción retardada 0,5 A *
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 32" [0.9 m], 6x 18 AWG cable para dispositivos con conector de conducto NPT de 1/2"
Torque
70 in-lb [8 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
15 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<15 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
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
IND-AF2

IND-AF2

Indicador de posición

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K4-1 US

K4-1 US

Nuez de arrastre
para AF..

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-AF

KH-AF

Palanca para actuador

Precio de lista: $71.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-AF-1 US

KH-AF-1 US

Classic AF/NF crankarm for Jackshaft to 1.05".

Precio de lista: $127.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZDB-AF2 US

ZDB-AF2 US

Angle of rotation limiter for Classic AF/NF.

Precio de lista: $51.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-100

ZG-100

Soporte de montaje para AF..

Precio de lista: $168.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-101

ZG-101

Soporte de montaje
para AFB(X) / NFB(X)

Precio de lista: $168.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-AF US

ZG-AF US

Classic AF/NF crankarm adaptor kit.

Precio de lista: $206.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-AF108

ZG-AF108

para AF/NF clásico con ZG-108

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $90.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $309.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $343.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-260

ZS-260

Carcasa resistente a explosiones, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para actuadores de la serie NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Precio de lista: $5,111.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300

ZS-300

Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $4,214.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

BAE165 US

BAE165 US

Dispositivo de disparo termoeléctrico, Temperatura dentro del ducto de aire 165°F

Precio de lista: $413.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A-F US

S2A-F US

Contacto auxiliar, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Precio de lista: $609.00