3. Válvulas de zona

Z3075QPF-J



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z3075QPF-J

Z3075QPF-J

ZoneTight™ (QCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 4.6 

Precio de lista
$169.00
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
3 vías
Kv
4.6 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
250 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Ajuste a presión
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00