• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de zona

ZONE325N-80



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ZONE325N-80

ZONE325N-80

Zone Valve (ZV), DN 1" [25], 3 vías, Cv 8 

Precio de lista
$350.00
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
8 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
Temperatura del fluido
32...212°F [0...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
300 psi
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1" [25]