2. CESIM

Sicherheit ohne Kompromisse

Die Sicherheitsantriebe von Belimo retten Menschenleben und tragen dazu bei, dass Schäden an Gebäuden und Sachwerten möglichst gering gehalten werden. Sie weisen eine hohe Zuverlässigkeit auf und werden daher eigens für Brand- und Rauchschutzklappen entwickelt, als zentraler Bestandteil einer umfassenden Brandschutzstrategie in Gebäuden.
Die Sicherheit wird dank einem kompletten Sortiment von Antrieben mit Notstellfunktionen und Schnellläufer-Antrieben erhöht, sodass gefährliche Situationen verhindert und in Produktionsräumen, Laboren und anderen sensiblen Bereichen die entsprechenden Bedingungen geregelt werden können.

Lebensrettende Technologie

Dank ihrer Branchenerfahrung und beständigen Innovationen, die über die letzten Jahrzehnte zur Erhöhung der Gebäudesicherheit beigetragen haben, ist Belimo im Bereich Brandschutzantriebe weltweit führend. Dazu gehört beispielsweise die patentierte Funktion «Safety Position Lock», die im Brandfall dafür sorgt, dass der Brandschutzklappenantrieb in geschlossener Stellung bleibt.

  • Brandschutzklappenantriebe
  • Entrauchungsklappenantriebe

Erfahren Sie von Robin mehr über Brandschutz- und Entrauchungsklappenantriebe

Brandschutzklappen schützen Kanal- und Luftübergangsöffnungen innerhalb von Gebäudetrennungen, um die Ausbreitung von Hitze, Feuer und Rauch zu verhindern. Gerade bei modernen Gebäuden mit ausgefallenem Design, Mischnutzung oder zunehmender Gebäudekomplexität und Grösse ist der technische Brandschutz wichtiger denn je. Belimo ist Weltmarktführer bei der Motorisierung von Brandschutz- und Entrauchungsklappen und verfügt über fundiertes Fachwissen und Erfahrung. Erfahren Sie von Robin, wie Brandschutz- und Entrauchungsklappenantriebe nachgerüstet werden können, ohne dass die gesamte Klappenbaugruppe ausgetauscht werden muss.

  • Präsentation: Belimo Sicherheitsanwendungen (Europa) (pdf - 1.6 MB)

Schutz von Menschenleben und Sachwerten

Der hochwertige Federrücklauf und die elektrischen Sicherheitsantriebe zeichnen sich durch einen zuverlässigen Betrieb auch in kritischen Situationen aus. Im Rahmen von Qualitätssicherungsmassnahmen wird jedes Gerät vollständig geprüft, und es wird dessen lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglicht. Zudem hat jedes Gerät 90 Prüfprogramme zu durchlaufen, damit die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt werden.

  • Klappenantriebe mit Notstellfunktion

Erfahren Sie von Robin mehr über die Klappenantriebe mit Notstellfunktion

Das Sortiment an Antrieben mit Notstellfunktion von Belimo wurde für Klappen und Ventile entwickelt, die maximale Verfügbarkeit erfordern, um HLK-Systeme vor rauen Witterungsbedingungen und anderen potenziell schädlichen Einflüssen zu schützen. Erfahren Sie von Robin, auf welche Weise das Belimo-Sortiment an Antrieben mit Notstellfunktion und Federrücklaufantrieben Leben und Sachwerte schützt und wie damit wirtschaftlichem Schaden vorgebeugt werden kann.

  • Präsentation: Belimo Fail-Safe Antriebe Schutz von Menschenleben und Sachwerten (pdf - 1.14 MB)

Kritische Umgebungen kontrollieren

Superschnellläufer tragen wesentlich dazu bei, dass in Produktionsräumen, Laboren und anderen sensiblen Bereichen die entsprechenden Bedingungen geregelt werden können. Die Antriebe von Belimo sorgen für das rasche und geräuscharme Öffnen und Schliessen von Luftklappen, selbst bei rauen Umgebungsbedingungen.

  • Schnellläufer-Antriebe

Einfluss der Raumluftqualität auf unsere Gesundheit

Die Menschen verbringen circa 90 Prozent ihrer Zeit im Inneren von Gebäuden und atmen pro Tag 12'000 Liter Luft. Daher ist es wichtig, den starken Einfluss der Raumluftqualität auf unser Wohlbefinden zu verstehen. Belimo teilt ihre umfassenden Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, VOC sowie zentralen raumlufttechnischen Geräten und stellt Ihnen nützliche Ratschläge für Ihre Gesundheit vor.

Erfahren Sie mehr über:

  • Raumluftqualität und Gesundheit
  • Gute Luftqualität für mehr Leistung