• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Sensoren/Zähler

Drucksensoren

Präzisionsdrucksensoren für HLK-Systeme

Präzise Druck- und Differenzdruckmessung ist wichtig für optimale HLK-Systemleistung. Drucksensoren von Belimo sind in der Lage, extrem hohe und niedrige Drücke in Luft- und Wasseranwendungen zu messen. Die Sensoren bieten präzise Messung von Druck, Differenzdruck und Luftstrom für zuverlässige Überwachung. Auswählbare Messbereiche bieten erhöhte Flexibilität in der Anwendung. 

Merkmale

Differenzdrucksensor für Luft

  • Acht am Sensor wählbare Differenzdruckmessbereiche
  • Optionale Volumenstromausgabe: Berechnungsformeln der wichtigsten Hersteller sind im Sensor gespeichert
  • Herausragende Nullpunktstabilität und hohe Genauigkeit
  • Automatische Nullpunktkorrektur oder manuelle Kalibrierung als Option
  • LCD-Anzeige optional
  • Auch erhältlich mit zwei unabhängigen Messsystemen

Differenzdruckschalter für Luft

  • Langlebiger Druckschalter
  • Am Sensor einstellbarer Schaltpunkt

Differenzdrucksensor für Wasser

  • Hochstabiles Widerstandssensorelement auf keramischem Substrat
  • Robustes Gehäuse aus nicht rostendem Stahl

Drucksensor für Wasser

  • Widerstandssensorelement auf einer Membran aus nicht rostendem Stahl
  • Gesamtes benetztes Material aus nicht rostendem Stahl

Innovationen für ein sicheres Gefühl

Nahtlos

Zuverlässig

Intuitiv

Sortiment

Drucksensoren für Kanäle

Überwachen den Differenz- oder statischen Luftdruck in Lüftungssystemen und gewährleisten dadurch einen ausgeglichenen Luftstrom und eine effektive Zonenregelung.
 

Druckdifferenz01APS

Differenzdruckschalter Luft

Passiv

  • Produkte ansehen

Druckdifferenz22ADP

Differenzdrucksensor Luft

Aktiv

  • Produkte ansehen

Sortiment

Drucksensoren für Rohrleitungen

Messen den Wasser- oder Kältemitteldruck in Heiz- und Kühlkreisläufen und helfen so bei der Regelung von Systemlast und Wirkungsgrad. 
 

Druckdifferenz22PDP

Differenzdrucksensoren Wasser

Aktiv

  • Produkte ansehen

Druckdifferenz22WDP

Differenzdrucksensoren Wasser

Aktiv

  • Produkte ansehen

Druck22WP

Drucksensoren Wasser und Kältemittel

Aktiv

  • Produkte ansehen

Optimieren die HLK-Steuerung mit modernen Drucksensoren

Drucksensoren sind ein wesentlicher Bestandteil effizienter HLK-Systeme, da sie eine präzise Überwachung und Regelung von Luft- und Flüssigkeitsdruck ermöglichen. Diese Sensoren tragen dazu bei, einen konstanten Durchfluss aufrechtzuerhalten, die Systemleistung auszugleichen und Über- oder Unterdruckbedingungen zu vermeiden. Eine präzise Druckmessung ist unerlässlich für optimalen Energieverbrauch, den Komfort der Nutzer und den Schutz der HLK-Komponenten. 

 

Hauptvorteile der HLK-Drucksensoren von Belimo

Der Einbau hochpräziser Drucksensoren in HLK-Systeme bietet mehrere entscheidende Vorteile:

  • Durchflussoptimierung

    Ermöglicht eine präzise Regelung des Luftstroms und der Strömungsdynamik in Kanal- und Rohrleitungssystemen. 

  • Energieeffizienz

    Unterstützt variable Luft- und Wasserdurchflussregelung zur Senkung von Energieverbrauch und Betriebskosten. 

  • Systemsicherheit

    Erkennt abnormale Druckbedingungen und verhindert so Geräteschäden und Betriebsausfälle. 

  • Compliance und Überwachung

    Hilft bei der Einhaltung gesetzlicher Normen im Gesundheitswesen und für industrielle HLK-Systeme. 

  • Integrierbarkeit

    Unterstützt analoge (0...10 V, 4...20 mA) und digitale (Modbus, BACnet) Ausgänge für die nahtlose Integration von Gebäudemanagementsystemen.

Anwendungen von HLK-Drucksensoren

Drucksensoren sind für die Überwachung und Regelung von HLK-Systemen in verschiedenen Bereichen von entscheidender Bedeutung:

  • Gewerbegebäude

    Optimierung von Luftstrom und Druck für Büros, Einzelhandel und Bildungseinrichtungen. 

  • Industrielle HLK-Systeme

    Überwachung von Prozessumgebungen mit strengen Durchfluss- und Druckanforderungen. 

  • Reinräume und Gesundheitseinrichtungen

    Aufrechterhaltung eines positiven oder negativen Differenzdrucks in kritischen Zonen.

  • Rechenzentren

    Gewährleistung eines optimalen Drucks in Kühlsystemen zum Schutz empfindlicher IT-Geräte. 

Auswahl des richtigen Drucksensors für HLK-Anwendungen

Bei der Auswahl eines Drucksensors für HLK-Systeme sollten Sie folgende Spezifikationen berücksichtigen:

  • Druckart

    Wählen Sie je nach Anwendung zwischen Absolut-, Differenz- oder Überdrucksensorik.

  • Messbereich

    Vergewissern Sie sich, dass die Sensorreichweite mit den Systemanforderungen für Luft- oder Flüssigkeitsdruck übereinstimmt. 

  • Präzision und Stabilität

    Hochauflösende Sensoren bieten eine stabile Leistung mit geringer Drift über einen langen Zeitraum.

  • Kompatibilität der Ausgangssignale

    Wählen Sie das geeignete Ausgangsformat (analog oder digital) für die Kompatibilität mit dem Regelsystem. 

  • Umweltverträglichkeit

    Langlebige, abgedichtete Bauart mit IP-Schutz für anspruchsvolle HLK-Umgebungen. 

Weitere Fragen zu Drucksensoren?

Kontaktieren Sie Ihren Partner

Weitere Themen über Sensoren

  • Erfahren Sie mehr über Temperatursensoren

  • Erfahren Sie mehr über Feuchtesensoren

  • Erfahren Sie mehr über Luftqualitätssensoren