1. Domov
  2. Senzorji/merilniki

Senzorji tlaka

Natančni senzorji tlaka za sisteme HVAC

Natančno merjenje tlaka in diferenčnega tlaka je pomembno za optimalno delovanje sistemov HVAC. Senzorji tlaka Belimo lahko merijo izredno visoke in nizke tlake v zračnih in vodnih aplikacijah. Senzorji omogočajo natančno merjenje tlaka, diferenčnega tlaka in pretoka zraka za zanesljiv nadzor. Za fleksibilnost aplikacij so na voljo merilna območja, ki jih lahko izbirate. 

Lastnosti

Senzor diferenčnega tlaka zraka

  • Možnost izbire osmih merilnih območij diferenčnega tlaka na kraju samem
  • Izbirni izhodni podatek volumskega pretoka: v senzorju so shranjene računske formule najpomembnejših proizvajalcev
  • Odlična stabilnost ničelne točke in visoka natančnost
  • Samodejna korekcija ničelne točke ali možnost ročne kalibracije
  • Izbirni LCD-zaslon
  • Na voljo tudi z dvema neodvisnima merilnima sistemoma

Stikalo na diferenčni tlak zraka

  • Trpežno tlačno stikalo
  • Na kraju samem nastavljiva preklopna točka

Senzor diferenčnega tlaka vode

  • Izjemno stabilen uporovni senzorski element na keramični podlagi
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla

Senzor tlaka vode

  • Uporovni senzorski element na membrani iz nerjavnega jekla
  • Ves material, ki je v stiku z medijem, je izdelan iz nerjavnega jekla

Inovacije za vaše mirno počutje

Brezhibni

Zanesljivi

Intuitivni

Paleta izdelkov

Senzorji tlaka v kanalu

Nadzor diferenčnega ali statičnega zračnega tlaka v prezračevalnih sistemih, da zagotovite uravnotežen pretok zraka in učinkovit nadzor con.
 

Diferenčni tlak01APS

Stikalo za diferenčni tlak zraka

Pasivno

  • Ogled izdelkov

Diferenčni tlak22ADP

Senzor za diferenčni tlak zraka

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Paleta izdelkov

Senzorji tlaka v ceveh

Merjenje tlaka vode ali hladilnega sredstva v ogrevalnih in hladilnih tokokrogih, kar pomaga nadzorovati obremenitev in učinkovitost sistema. 
 

Diferenčni tlak22PDP

Senzorji diferenčnega tlaka (voda)

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Diferenčni tlak22WDP

Senzorji diferenčnega tlaka (voda)

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Tlak22WP

Senzorji tlaka (voda in hladilna sredstva)

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Optimizacija nadzora ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije z naprednimi senzorji tlaka

Senzorji tlaka so sestavni del učinkovitih sistemov HVAC, saj zagotavljajo natančen nadzor in krmiljenje tlaka zraka in tekočin. Ti senzorji pomagajo vzdrževati enakomeren pretok, uravnotežiti delovanje sistema in preprečevati nadtlak ali vakuum. Natančno merjenje tlaka je ključno za optimizacijo porabe energije, zagotavljanje udobja prebivalcev in zaščito opreme za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. 

 

Ključne prednosti senzorjev tlaka za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo Belimo

Vgradnja zelo natančnih senzorjev tlaka v sisteme HVAC ponuja več ključnih prednosti:

  • Optimizacija pretoka

    Omogoča natančen nadzor pretoka zraka in dinamike tekočin v sistemih kanalov in cevovodov. 

  • Energetska učinkovitost

    Podpira variabilno regulacijo pretoka zraka in vode za manjšo porabo energije in nižje obratovalne stroške. 

  • Varnost sistema

    Zaznava nenormalne tlačne razmere ter tako preprečuje poškodbe opreme in izpade delovanja. 

  • Skladnost in nadzor

    Pomaga izpolnjevati regulativne standarde v zdravstvenih in industrijskih sistemih HVAC. 

  • Pripravljen na integracijo

    Podpira analogne (0...10 V, 4...20 mA) in digitalne (Modbus, BACnet) izhode za brezhibno integracijo v sisteme upravljanja zgradb.

Uporaba senzorjev tlaka za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo

Senzorji tlaka so ključnega pomena za nadzor in krmiljenje sistemov HVAC v različnih okoljih:

  • Poslovne zgradbe

    Optimizacija pretoka zraka in tlaka v pisarnah, prodajnih prostorih in izobraževalnih ustanovah. 

  • Industrijski sistemi HVAC

    Nadzor procesnih okolij s strogimi zahtevami glede pretoka in tlaka. 

  • Čisti prostori in zdravstvene ustanove

    Vzdrževanje pozitivnega ali negativnega diferenčnega tlaka v kritičnih conah.

  • Podatkovna središča

    Zagotavljanje optimalnega tlaka v hladilnih sistemih za zaščito občutljive opreme IT. 

Izbira pravega senzorja tlaka za aplikacije za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo

Pri izbiri senzorja tlaka za sisteme HVAC upoštevajte naslednje specifikacije:

  • Vrsta tlaka

    Glede na aplikacijo lahko izbirate med absolutnim, diferenčnim ali nadtlačnim zaznavanjem.

  • Merilno območje

    Prepričajte se, da je območje senzorja usklajeno z zahtevami sistema glede tlaka zraka ali tekočine. 

  • Natančnost in stabilnost

    Senzorji z visoko ločljivostjo zagotavljajo stabilno delovanje z nizkim odstopanjem v daljšem časovnem obdobju.

  • Združljivost izhodnih signalov

    Izberite ustrezen izhodni format (analogni ali digitalni) za združljivost z nadzornim sistemom. 

  • Okoljska trajnost

    Vzdržljiva, zatesnjena zasnova z zaščito IP za zahtevna okolja ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. 

Več vprašanj o senzorjih tlaka?

Obrnite se na svojega partnerja

Več tem o senzorjih

  • Preberite več o senzorjih temperature

  • Preberite več o senzorjih vlažnosti

  • Preberite več o senzorjih kakovosti zraka