Zanesljivost, razširljivost, učinkovitost

  1. Domov

Moč za zmogljivost: aplikacije za hlajenje podatkovnih središč

Izkusite najdaljši čas neprekinjenega delovanja in optimalno zmogljivost

Belimo že 50 let zagotavlja kakovostne in zanesljive naprave v polju za energetsko učinkovit nadzor ogrevalnih, prezračevalnih in klimatizacijskih sistemov. Naše strokovno znanje, razširljive aplikacije in vodilni položaj na svetovnem trgu so nas pripeljali do uspeha pri zagotavljanju aplikacij za hlajenje podatkovnih središč, kjer sta zanesljivost in kakovost izrednega pomena.

Ponujamo pogone, ventile, senzorje in merilnike, ki so zasnovani tako, da zagotavljajo neprekinjeno delovanje, optimalen pretok, samostojne sisteme in energetsko učinkovitost.

Področje podatkovnih središč se razvija, saj je pri novejših grafičnih procesorjih potrebno več odvajanja toplote kot kadar koli prej. Strategije zadrževanja v vročih in hladnih prehodih ne morejo odvajati dovolj toplote za sestave z visoko gostoto. Belimo je pripravljen z inovativnimi tehnologijami hlajenja za podatkovna središča, ki omogočajo učinkovitejše tekočinske hladilne sisteme, ki zagotavljajo večjo toplotno prevodnost in manjšo porabo energije.

Še danes stopite v stik z družbo Belimo in se pogovorite s strokovnjakom ter izvedite več o naših storitvah za podatkovna središča.

Kontaktirajte nas

Izdelki Belimo v aplikacijah podatkovnih središč

  • 1) Enota za hladno vodo

    Aplikacija Belimo
    Vodne lopute z visoko zmogljivimi pogoni za velike pretoke in senzorji.

    Hladilne enote dovajajo hladno vodo v celotno podatkovno središče. Zaradi velikih potreb po hlajenju sodobnih podatkovnih središč ta proces zahteva velike pretoke in posledično velike ventile. Vodne lopute Belimo, opremljene z visokozmogljivimi pogoni, so zaradi visokega zapiralnega tlaka, minimalnega prepuščanja in ohišja z oznako IP66/67 (enakovredno NEMA 4) odlične za takšno uporabo in zagotavljajo zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih pogojih.

  • 2) CRAC

    Aplikacija Belimo
    Hladilni ventili xBALL.

    CRAC je kratica za klimatizacijo računalniške sobe — sistem, ki je zasnovan za nadzor temperature, vlažnosti zraka in distribucije zraka v podatkovnem središču. Te enote na osnovi hladilnega sredstva so zasnovane za vzdrževanje natančnih pogojev okolja, s čimer zagotavljajo zaščito in zanesljivo delovanje občutljive informacijske opreme. Hladilni ventili Belimo xBALL so ključni sestavni deli enot CRAC, ki zagotavljajo natančno in zanesljivo krmiljenje pretoka hladilnega sredstva. Ti ventili ponujajo pomembne prednosti pri vzdrževanju optimalnih ravni temperature in vlažnosti v podatkovnih središčih. 

  • 3) Klimat za računalniško sobo-CW

    Aplikacija Belimo
    Elektronski tlačno neodvisni ventili (EPIV) in senzorji.

    Klimati za računalniške prostore (CRAH) dovajajo klimatiziran zrak v odprte prostore v podatkovnih središčih. Belimovi elektronski tlačno neodvisni ventili (EPIV) so ključni sestavni deli sistemov CRAH, ki zagotavljajo natančen in zanesljiv nadzor pretoka vode. Ti ventili imajo ključno vlogo pri vzdrževanju optimalne temperature in vlažnosti zraka v okoljih, ki so bistvena za delovanje.

     

  • 4) Ventilatorska stena

    Aplikacija Belimo
    Pogoni loput (EF in GK) na velikem sklopu loput.

    Pogoni loput Belimo so ključni sestavni deli sistemov ventilatorskih sten, ki zagotavljajo natančen nadzor pretoka zraka za strežnike v odprtem prostoru. Krogelni regulacijski ventili (CCV) in elektronski tlačno neodvisni ventili (EPIV) uravnavajo pretok vode skozi tuljave, zagotavljajo učinkovito hlajenje in vzdržujejo zahtevane temperature dovodnega zraka. Te aplikacije Belimo, ki delujejo usklajeno, so bistvene za vzdrževanje optimalnih okoljskih pogojev za občutljive infrastrukture informacijske tehnologije.

  • 5) AHU: klimat

    Aplikacija Belimo
    Energijski ventili, tlačno neodvisni elektronski krogelni regulacijski ventil (EPIV), hladilni ventili xBALL, pogoni loput in senzorji.

    Klimati (AHU) zagotavljajo klimatiziran zrak v belih, sivih in pisarniških prostorih. Ti vsestranski deli opreme uporabljajo široko paleto izdelkov Belimo za zagotavljanje ustreznega nadzora pretoka zraka, vode in hladilnih sredstev. Izdelki vključujejo tlačno neodvisne elektronske krogelne regulacijske ventile (EPIV), energijske ventile, hladilne ventile xBALL, pogone loput in senzorje. 
     

    • Več o klimatih (AHU)
  • 6) Neposredno na čip (D2C)

    Aplikacija Belimo
    Ventili Belimo Energy Valve in senzorji diferenčnega tlaka za natančen nadzor pretoka v visokozmogljivem računalništvu.

    Tekočinsko hlajenje neposredno na čipu, splošno znano kot tehnologija hladilnih plošč, je ena od metod za hlajenje strežnikov s toplotnim izhodom z veliko kW, na primer tistih, ki se uporabljajo v aplikacijah za visokozmogljivo računanje (HPC), umetno inteligenco (AI) in strojno učenje (ML). Ventil Belimo Energy Valve™ je idealen za to aplikacijo, ker v sestavu vzdržuje konstanten diferenčni tlak. To zagotavlja natančen pretok do vsake hladilne plošče, tudi v primerih, ko je strežnik zaradi vzdrževanja izključen iz omrežja.
     

    • Brochure – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 2,82 MB)
    • Več o ventilu Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Aplikacija Belimo
    Ventili Belimo Energy Valve, krogelni regulacijski ventili (CCV), tlačno neodvisni elektronski krogelni regulacijski ventili (EPIV) in hladilni ventili.

    Enote za distribucijo hladilne tekočine (CDU) dovajajo hladno vodo, mešanice vode in glikola ali hladilno sredstvo za hlajenje opreme, ki proizvaja toploto, na primer strežnikov. Belimo ponuja celovit nabor krogelnih regulacijskih ventilov (CCV), tlačno neodvisnih elektronskih krogelnih regulacijskih ventilov (EPIV), hladilnih ventilov xBALL in energijskih ventilov, ki so idealni za uporabo v enotah CDU. Ti ventili zagotavljajo natančen nadzor pretoka in jih je mogoče preprosto prilagajati, ko se vaše potrebe po hlajenju spreminjajo.

     

  • 8) Aktivni/pasivni izmenjevalnik toplote na zadnjih vratih

    Aplikacija Belimo
    Tlačno neodvisni elektronski krogelni regulacijski ventili (EPIV), krogelni regulacijski ventili (CCV) in hladilni ventili xBALL za natančen nadzor pretoka.

    Za učinkovito delovanje izmenjevalnikov toplote na zadnjih vratih (RDHx) je bistven natančen nadzor pretoka. Tlačno neodvisni elektronski krogelni regulacijski ventili (EPIV), krogelni regulacijski ventili (CCV) in hladilni ventili xBALL Belimo zagotavljajo zanesljiv in natančen nadzor pretoka ter zagotavljajo optimalno delovanje vašega sistema izmenjevalnikov toplote na zadnjih vratih.

     

  • 9) Dvofazno potopno hlajenje

    Aplikacija Belimo
    Elektronski tlačno neodvisni ventili (EPIV) za natančen nadzor pretoka in ventili Belimo Energy Valve za nadzor.

    Dvofazni potopni hladilni sistemi zahtevajo natančen pretok vode, da se zagotovi učinkovita kondenzacija dielektrične tekočine. Belimovi elektronski tlačni neodvisni ventili (EPIV) ohranjajo enakomeren pretok do tuljave tudi pri nihanju tlaka v sistemu. Ventil Belimo Energy Valve™ neprekinjeno spremlja temperaturo dovoda in povratka vode, izračunava toplotno energijo in zagotavlja dragocene informacije, ki pomagajo spremljati učinkovitost hlajenja in odkrivati neučinkovitosti.

     

  • 10) Generatorji

    Aplikacija Belimo
    Varnostni pogoni za nadzor zgorevalnega zraka.

    Generatorji zagotavljajo rezervno napajanje za neprekinjeno delovanje strežnikov v primeru izpada električnega omrežja. Varnostni pogoni Belimo so idealna aplikacija za nadzor natančne količine zgorevalnega zraka, ki jo potrebujejo ti generatorji. Varnostno delovanje zagotavlja, da se lahko pretok zraka v primeru napake nemudoma prekine. Za vgradnjo zunaj ohišja generatorja so na voljo možnosti z oznako IP, na primer IP66 (enakovredno NEMA 4).

  • 11) Požarna zaščita in nadzor dima

    Aplikacija Belimo
    Pogoni požarne in dimoodvodne lopute za varnost v primeru požara.

    Pogoni požarne in dimoodvodne loput Belimo so ključne varnostne enote, namenjene zaščiti podatkovnih središč pred nevarnostmi požara in dima. Ti varnostni pogoni se uporabljajo za motorizacijo požarnih in dimoodvodnih loput in so običajno integrirani v sisteme za zaznavanje požara in dima. V primeru požara preprečujejo posebej širjenje ognja in dima po kanalih, zagotavljajo zaščito oseb in infrastrukture ter pomembno prispevajo k ohranjanju neprekinjenega delovanja ključnih informacijskih sistemov.
     

    • Več o pogonih za požarne lopute
    • Več o pogonih za dimoodvodne lopute

Paleta izdelkov

Belimo Energy Valve™

Uporaba: CDU, hlajenje neposredna na čipu, RDHx, CRAH, ventilatorska stena

  • Preberite več

EPIV

Uporaba: CDU, RDHx, CRAH, ventilatorska stena

  • Preberite več

CCV

Uporaba: CDU, RDHx, ventilatorska stena, zbiralniki, zaporni ventil

  • Preberite več

Pogoni loput

Uporaba: CRAH, ventilatorska stena, zunanji zrak, generatorji

  • Preberite več

Vodne lopute

Uporaba: centralni sistem, zbiralniki, zaporni ventil

  • Preberite več

Senzorji/merilniki

Uporaba: odkrivanje puščanja, diferenčni tlak v hidravličnem krogu, senzor povprečne temperature zraka

  • Preberite več

Zakaj izbrati Belimo?

Zanesljivi

V družbi Belimo vzdržujemo najvišje standarde kakovosti pri vseh dejavnostih, od razvoja in proizvodnje do dostave in servisne službe. Naši globalni proizvodni obrati so certificirani za izpolnjevanje različnih standardov, 5-letna garancija za celotno linijo izdelkov pa odraža naš strogi nadzor kakovosti, uporabo visokokakovostnih materialov in trpežno zasnovo izdelkov. 

Razširljivost

Izdelke Belimo je mogoče prilagajati vašim spreminjajočim se potrebam po hlajenju, ne da bi pri tem ogrozili zmogljivost pri trenutnih obremenitvah.

Učinkovitost

Pri enotah Belimo je izredno pomembna natančnost, saj zagotavljajo le tolikšno količino pretoka zraka ali vode, kot jo potrebujete, in to takrat, ko jo potrebujete.  Tako lahko prihranite pri stroških za ventilatorje in črpalke ter zmanjšate ogljični odtis svojega podatkovnega središča.

Bogati podatki

Komunikacijske enote Belimo, kot sta energijski ventil ali EPIV, zagotavljajo velik obseg informacij, ko jih povežete s sistemom upravljanja zgradbe. Izkoristite te informacije za sprejemanje proaktivnih in informiranih odločitev namesto reaktivnih ukrepov. 

Podpora

Dobro vzpostavljena mreža podpore in servisov družbe Belimo vključuje regionalne aplikacijske svetovalce in vodje poslovnega razvoja s poglobljenim znanjem glede uporabe.

Čas izvedbe

Naše prodajne in logistične ekipe so si pridobile trden ugled s hitro, zanesljivo in pravočasno dostavo. To zagotavlja, da bodo vaši projekti izgradnje podatkovnih središč dokončani pravočasno, tudi v današnjih zahtevnih razmerah v preskrbovalnih verigah.

Spletni seminarji za podatkovna središča

Prilagajanje prihodnosti: kako Belimo EPIV prinaša revolucijo na področje hlajenja podatkovnih središč

Ta spletni seminar spremlja drugi del naše serije blogov o hlajenju podatkovnih središč. Na tem srečanju se bomo poglobili v inovativni elektronski tlačno neodvisni ventil Belimo (EPIV) in njegovo ključno vlogo pri prilagajanju spreminjajočim se zahtevam sodobnih podatkovnih središč. Izvedeli boste, kako lahko napredne funkcije ventilov EPIV optimizirajo strategije hlajenja ter zagotovijo učinkovitost in dolgo življenjsko dobo infrastrukture podatkovnih središč. Ne zamudite priložnosti za pridobivanje dragocenih informacij o tej hitro spreminjajoči se panogi.

Belimo in nove tehnologije podatkovnih središč: enofazne in dvofazne aplikacije hladnih plošč

Oglejte si 20-minutni spletni seminar, v katerem raziskujemo finese sistemov hladilnih plošč in to, kako lahko optimizirajo hlajenje in učinkovitost vašega podatkovnega središča.

Prenosi

  • Brochure – Data centre cooling solutions (pdf - 5,92 MB)
  • Flyer – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 1,91 MB)

Še danes stopite v stik z družbo Belimo in se pogovorite s strokovnjakom ter izvedite več o naših storitvah za podatkovna središča.

Kontaktirajte nas