Trajnost v družbi Belimo

  1. Domov

Ustvarjanje bolj zdravega udobja v zaprtih prostorih z manj energije

V družbi Belimo smo si zadali nalogo, da ustvarimo bolj zdrava in udobnejša notranja okolja, ki porabijo manj energije. Hkrati je podjetje Belimo zavezano tudi izpolnjevanju ali preseganju vseh veljavnih zveznih, državnih in lokalnih okoljskih predpisov.

Prizadevamo si za varčno rabo virov in od svojih dobaviteljev in zaposlenih zahtevamo, da ravnajo enako.

Izogibamo se uporabi materialov, ki po nepotrebnem obremenjujejo okolje in jih je težko odstraniti.

Pozorni smo na porabo energije pri proizvodnji in delovanju naših izdelkov ter si prizadevamo oblikovati inovativne izdelke, ki učinkovito porabljajo naše naravne vire.

Merimo ključne vidike svojega vpliva na okolje in ves čas izboljšujemo svoje procese ter s tem zmanjšujemo vpliv na okolje.

Naš cilj je, da svojim strankam dobavljamo izdelke, ki prispevajo k večji energetski učinkovitosti pri njihovih aplikacijah.

 

Ključna dejstva

Ljudje preživijo približno 90 % časa v zaprtih prostorih.

Sistemi HVAC so odgovorni za 16 % svetovnih potreb po energiji in emisij toplogrednih plinov.

Z našimi izdelki lahko sistemi HVAC prihranijo do 55 % porabljene energije v primerjavi s sistemi brez nadzora.

Družba Belimo se je zavezala, da bo določila kratkoročno in dolgoročno zmanjšanje emisij v celotnem podjetju na podlagi znanstveno utemeljene metode ničelnih neto emisij v skladu s SBTi

Družba Belimo pripravlja korporativno bilanco toplogrednih plinov za celotno skupino v skladu s Protokolom o toplogrednih plinih. Družba Belimo bo to posodabljala in razkrivala vsako leto kot del zunanjega letnega poročila družbe Belimo (od poslovnega leta 2024 dalje).

Bilanca toplogrednih plinov družbe Belimo zagotavlja celovito sliko vseh emisij (obseg 1 do 3), ki jih povzročajo dejavnosti družbe v celotnem poslovnem letu. To vključuje:

  • Preskrbovalno verigo (nabava, transport od predhodnih podjetij, znotraj podjetja in nadaljnjim odjemalcem).
  • Dejavnosti montaže na vseh lokacijah proizvodnje/logistike in prilagajanja.
  • Fazo uporabe enot na terenu.
  • Obdelavo enot po koncu življenjske dobe.
  • Poslovna potovanja, službena vozila in prevoz zaposlenih na delo in z dela.

Družba Belimo se je v letu 2024 odločila za zavezo iniciativi za znanstveno utemeljene cilje (SBTi). Ta zaveza je pomemben korak v smeri blaženja podnebnih sprememb in zagotavlja upoštevanje mednarodnih predpisov ob hkratnem izpolnjevanju pričakovanj deležnikov.

  • Cilj družbe Belimo je, da panogo ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije usmerja proti podnebni nevtralnosti, pri čemer se je zavezala cilju ničelnih neto emisij do leta 2050 na podlagi SBTi (iniciativa za znanstveno utemeljene cilje).
  • V naslednjih 6-12 mesecih bo družba Belimo oddala kratkoročne in dolgoročne cilje v preverjanje in odobritev s strani SBTi.

Doseganje tega ambicioznega cilja je velik izziv, zahteva aktivno sodelovanje vseh deležnikov.

S pomočjo mednarodno priznanega in znanstveno utemeljenega pristopa SBTi za določanje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov lahko družbe opredelijo pot zmanjšanja, ki je hkrati ambiciozna in izvedljiva, z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v svoji panogi in po vsej vrednostni verigi pa prispevajo v cilju podnebne nevtralnosti družbe.

V družbi Belimo si prizadevamo spodbujati globalno trajnost z ustvarjanjem bolj zdravih notranjih okolij, ki porabijo manj energije. Gre za poslanstvo, ki ga izvajamo tudi v svojih objektih.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Pregledno poročanje

Informacije, povezane z našim nefinančnim poslovanjem, razkrivamo na podlagi mednarodnega okvira poročanja Globalne pobude za poročanje (GRI). GRI je nevladna organizacija, ki zagotavlja sistematičen in celovit okvir, ki je postal svetovni standard za razkrivanje informacij. V svoji zavezanosti k preglednemu komuniciranju z deležniki tesno sodelujemo tudi z agencijama EcoVadis in MSCI, ki nas ocenjujeta na podlagi okoljskih, družbenih in upravljavskih meril (ESG).

Pojdite na poročilo o trajnosti poslovanja za leto 2023

Kako spodbujamo trajnost

Zemljevid pomembnosti

Z analizo pomembnosti redno določamo teme, ki so najpomembnejše za družbo Belimo in naše deležnike. Rezultat je naš zemljevid pomembnosti.

  • Preberite več

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Naše dejavnosti se osredotočajo na sedem od 17 ciljev trajnostnega razvoja ter koristijo okolju, skupnostim in zdravju.

  • Preberite več

Gradbena tehnologija in poročanje o ESG

Zgradbe morajo biti vse bolj transparentne z vidika energetske učinkovitosti, varnosti in udobja. Kazalnik pripravljenosti zgradbe na pametne sisteme (angl. Smart readiness indicatior - SRI) je vseevropski kazalnik, ki zagotavlja idealno podporo za poročanje o ESG.

  • Brochure – The contribution of building technology to ESG targets (pdf - 3,48 MB)

Okoljski cilji

Naša cilja sta do leta 2025 doseči 80-% znižanje emisij toplogrednih plinov v zgradbah v lasti Belima (Hinwil/Danbury; osnova 2019) in do leta 2030 podvojiti skupni prihranek emisij toplogrednih plinov naših naprav v polju, prodanih za uporabo v aplikacijah za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo (osnova 2021).

  • Preberite več

Družbena odgovornost

Naše poslovanje koristi družbi, kar dokazuje naša zavezanost Globalnemu dogovoru ZN.

  • Preberite več

Upravljanje

V družbi Belimo smo predvsem odgovorni do človeštva in planeta ter ustvarjamo pogoje za dolgoročni uspeh naše panoge.

  • Preberite več