• Produktersatz-Tool
    • Gebäudeeigentümer
    • HLK-Spezialisten
    • Ressourcen
    • Erfolgsgeschichten
    • Partnernetzwerk
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
    • Produktsicherheit
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
    • Produktersatz-Tool
    • Gebäudeeigentümer
    • HLK-Spezialisten
    • Ressourcen
    • Erfolgsgeschichten
    • Partnernetzwerk
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
    • Produktsicherheit
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
H6015XP63-S2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6015XP63-S2

H6015XP63-S2

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
810,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H6015XP63-S2
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
    0.63 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 2500 kPa
    • 150°C bis 2430 kPa