ZH24-1-B



Zurück zur Produktkategorie
ZH24-1-B

ZH24-1-B

Spindelheizung für Ventile DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

Listenpreis
316,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Mediums-temperatur
-10...20°C [14...68°F]

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Anschluss Speisung
Kabel 1 m
Schutzklasse
IP40