H340S-N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H340S-N

H340S-N

Hubventil nicht rostender Stahl, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F]

Listenpreis
778,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H340S-N
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
    25 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Innengewinde