H432B



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H432B

H432B

Hubventil, 2-Weg, DN 32, Aussengewinde, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
349,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H432B
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZH4532

    ZH4532

    Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 32 Rp 1 1/4"

    Listenpreis: 23,50 €
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
    16 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Aussengewinde