H540B



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H540B

H540B

Hubventil, 3-Weg, DN 40, Aussengewinde, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
420,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H540B
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZH4540

    ZH4540

    Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 40 Rp 1 1/2"

    Listenpreis: 29,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZH540

    ZH540

    Blindverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 40

    Listenpreis: 25,40 €
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
    3-Weg
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Aussengewinde