H615N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H615N

H615N

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
459,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H615N
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
    4 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.