H7032X16-S2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H7032X16-S2

H7032X16-S2

Hubventil, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F]

Listenpreis
1.624,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H7032X16-S2
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
    3-Weg
    Kvs
    16 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    5...200°C [41...392°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 2500 kPa
    • 200 °C bis 2300 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: linear; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert