H765N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H765N

H765N

Hubventil, 3-Weg, DN 65, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
1.324,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H765N
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZH765

    ZH765

    Blindflansch PN 16 für Hubventil DN 65

    Listenpreis: 88,10 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Spindelheizung für Ventile DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listenpreis: 316,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    63 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert