FM100F-SZ
Áramlásérzékelő, AC/DC 24 V, DN 100, FS 24.0 l/s
- Listaár
- 1.247,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Termékvideók
Ultrahangos áramlásérzékelő
Az inline áramlásérzékelők az ultrahangos térfogatáram mérés technológiát használják pontos és reprodukálható vízáramlásmérések biztosítására. Kompakt méretük és szennyeződésekkel szembeni érzéketlenségük ideálissá teszi őket a hűtött vízzel, forró vízzel valamint víz/glikol oldattal feltöltött HVAC-rendszerekben való használatra a –20 és 120 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Áramlás
- Kimenő jel
- 0...10 V
- Teljes skála
- 24.0 l/s
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...10 V, max. terhelés 1 mA
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 50% vol.
- Szelepméret (DN)
- 100 mm
- Szelepméret (DN)
- 4 inch