NM24A-MOD-J6
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 150 s (43...173 s), IP40, RJ12 csatlakozóaljzat
Ez a termék megrendelésre készül, ezért nem küldhető vissza, ha nincs rá szükség.
- Listaár
- 361,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
AV6-20
Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez
K-ELA
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA10
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...10 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA13
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...13 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA16
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Z-PI
Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-LMA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF8-LMA
Alakzáró betét, 8x8 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL12-LMA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL8-LMA
Alakzáró betét, 8x8 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
Z-STRJ.1
Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz
50 darabos multipack csomag.
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- RJ12 csatlakozóaljzat
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 43...173 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
- IP védelem
- IP40
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]