3. Ivóvizes csapok

R215PW-N



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R215PW-N

R215PW-N

Nyit/zár golyóscsap ivóvizes alkalmazásokhoz, 2 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet 5...100°C [41...212°F]

Listaár
98,20 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R215PW-N
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
    3D CAD adatok
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
    16 m³/h
    Ivóvíz minősítés
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Közeg
    Ivóvíz
    Közeghőmérséklet
    5...100°C [41...212°F]
    Zárónyomás
    1600 kPa
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)