3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

LM24A-SR-TP



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
LM24A-SR-TP

LM24A-SR-TP

Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Sorkapcsok

Listaár
215,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez

Listaár: 53,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA

K-ELA

Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 208,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA10

K-ELA10

Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...10 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 316,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA13

K-ELA13

Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...13 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 316,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA16

K-ELA16

Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 316,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS180

Z-ARS180

Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 66,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-PI

Z-PI

Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 62,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-TP

Z-TP

Sorkapocs védettsége: IP54
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 248,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Alakzáró betét, 8x8 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 208,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 208,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Alakzáró betét, 8x8 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 208,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 71,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 95,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 131,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 153,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 153,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 109,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár: 298,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.4 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø4...10 mm, 4 eres)
Forgatónyomaték
5 Nm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
választható 0/1 kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 6...20 mm
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)