S1A



Vissza a termékkategóriához
S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár
71,30 €
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
  • Termékvideók
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

How-To: S2A / S1A auxiliary switch

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Segédkapcsolók
1x SPDT
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)