S2A/500 GR



Vissza a termékkategóriához
S2A/500 GR

S2A/500 GR

Segédkapcsoló 2x SPDT kiegészítő, szürke

Listaár
147,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Segédkapcsolók
2x SPDT
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 5 m, 6 x 0.75 mm² halogénmentes
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)