3. Szelephajtóművek

CQK24A



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CQK24A

CQK24A

Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP40

Listaár
172,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 23,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-C

ZCQ-C

Végállás határoló klipsz, CQ.. hajtóműhöz
5 darabos multipack csomag.

Listaár: 8,45 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-E

ZCQ-E

Tengely-meghosszabbítás CQ

Listaár: 27,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.34 mm²
Forgatónyomaték
1 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Forgásirány (vészállás funkció)
Rögzített tápellátás nélküli zárva (végütköző NC = 0%)
Kézi felülbírálás
Hajtóművel (kikattintva)
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
60 s
IP védelem
IP40
Környezeti hőmérséklet
5...40°C [41...104°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)