DRC24G-7
Forgó hajtómű, Max. 90 Nm (nem konstans), AC/DC 24 V, nyit/zár, 35 s, IP66/67, F07
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 9 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 12 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm², halogénmentes
- Forgatónyomaték
- Max. 90 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 35 s / 90°
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]