3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

C220QPT-F



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
C220QPT-F

C220QPT-F

PI zónaszelep (PIQCV), 2 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F] (2...90°C hajtóművel), mérőcsonkokkal rendelkező verzió (P/T-csonkok)

A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát. 
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.

Listaár
251,00 €
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
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: C220QPT-F
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
    EXT-OC-ZQ20-PT

    EXT-OC-ZQ20-PT

    Szigetelő burkolat C2..QPT-..szelephez, DN 20
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    Listaár: 30,80 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Tengely-meghosszabbítás CQ

    Listaár: 27,70 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Térfogatáram korlátozó PIQCV

    Listaár: 27,70 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZLR-01

    ZLR-01

    Csatlakozóadapter, QCV-LR

    Listaár: 43,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2320

    ZR2320

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listaár: 16,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    PIQCV nyomásfüggetlen zónaszelep

    A PIQCV ( nyomásfüggetlen gyors kompaktszelep) egy nyomásfüggetlen szabályozó golyóscsap, amely az összes fűtő- és hűtőelemet állandóan, pontosan az igényelt mennyiségű vízzel látja el.

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    V'nom [l/h]
    980
    V'nom [l/s]
    0.272
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -20...120°C [-4...248°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    hajtóművel 2...90°C
    Nyomáskülönbség
    16...350 kPa
    Zárónyomás
    1400 kPa
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)