3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

R225FL-J



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R225FL-J

R225FL-J

PI térfogatáramkorlátozó szelep (PIFLV), 2 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Közeghőmérséklet 2...60°C [36...140°F]

Listaár
166,00 €
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
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R225FL-J
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
    ZR2325

    ZR2325

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listaár: 20,20 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    Miért a Belimo PIFLV?

    PIFLV nyomásfüggetlen áramláskorlátozó szelep.
    A PIFLV speciálisan az ON/OFF hűtési zóna alkalmazásokhoz tervezett, nyomásfüggetlen áramláskorlátozó szelep.

     

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    Nyomásfüggetlen áramláskorlátozó szelep, PIFLV

    PIFLV: Nyomásfüggetlen áramláskorlátozó szelep - Innovatív áramláskorlátozó kivitel.

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    V'nom [l/h]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Közeg
    Víz
    Közeghőmérséklet
    2...60°C [36...140°F]
    Nyomáskülönbség
    20...280 kPa
    Zárónyomás
    520 kPa
    Nyomáskülönbség megjegyzés
    50 kPa az alacsony zajszintű működéshez
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)