EXT-AC-L200
Légáram mennyiség szonda 200 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm
- Listaár
- 104,00 €
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
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
EXT-AC-2X-1M-TUBE
Cső 1000 mm légáram mennyiségi szondához, 2 darabos készlet
Listaár: 9,30 €
Az Ön ára: ...
EXT-AC-2X-T-PCS444
T-idom légáram mennyiségi szondához, 2 darabos készlet
Listaár: 8,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Szonda hossza
- 200 mm