EXT-AC-L400



Vissza a termékkategóriához
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Légáram mennyiség szonda 400 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 400 mm

Listaár
121,00 €
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Cső 1000 mm légáram mennyiségi szondához, 2 darabos készlet

Listaár: 6,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-idom légáram mennyiségi szondához, 2 darabos készlet

Listaár: 7,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szonda hossza
400 mm

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)