S2A GR
Segédkapcsoló 2x SPDT kiegészítő, szürke
- Listaár
- 115,00 €
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
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm² halogénmentes
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]