BFN24/500
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 9 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZA11-B.1
Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára
50 darabos multipack csomag.
ZKN1-B.1
Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
ZKN2-B.1
Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
ZZN12-B.1
Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
BAT72
Termoelektromos kioldó eszköz tesztgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm
BAT72/9
Termoelektromos kioldó eszköz tesztgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 90 mm
ZBAT72.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
ZBAT95.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
ZBAT120.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
Advantages of motorised fire dampers
A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.
BFL és BFN tűzvédelmicsappantyú-hajtóművek
A tűzvédelem területén megbízható segítséget jelentenek a Safety Position Lock™ funkcióval rendelkező tűzvédelmi csappantyúink. Ez a szabadalmaztatott, standard módon beépített megoldás tűz esetén megbízható módon biztonsági helyzetben tartja a tűzvédelmi csappantyúkat.
Tűzvédelmi forgatókönyvek
1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 5 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 5 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 9 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Pozíció ütközővel
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- <60 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- 20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
- IP védelem
- IP54