3. Lineáris hajtóművek

SH24A100



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SH24A100

SH24A100

Lineáris hajtómű, 450 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 100 mm, IP54

Listaár
236,00 €
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
Z-AS1

Z-AS1

Végállásütköző készlet, SH..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 94,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-DS1

Z-DS1

Forgató befogófej, lineáris hajtóműhöz, keresztirányú erők kiegyenlítéséhez

Listaár: 20,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-KS1

Z-KS1

Kapcsolódarab M8

Listaár: 58,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Erő
450 N
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
választható kapcsolóval 0 (kitolva) / 1 (visszahúzva)
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
100 mm
Futásidő (motor)
150 s / 100 mm
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)