SF24A-SR
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listaár
- 462,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
AV8-25
Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez
K7-2
Rögzítőbilincs, megfordítható, középre rögzítéshez, ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm zsalutengelyekhez
KH-AFB
Forgattyúkar, 3/4"-es tengelyekhez, Rögzítési tartomány ø10...22 mm, Horonyszélesség 8.2 mm
KH8
Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm
Z-ARS230L
Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-NSA-F
Alakzáró betét, 10x10 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-NSA-F
Alakzáró betét, 12x12 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF15-NSA-F
Alakzáró betét, 15x15 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF16-NSA-F
Alakzáró betét, 16x16 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZG-AFB
Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík és oldalsó beszereléshez
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 7 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható L/R kapcsolóval
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 10...25.4 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]