PMCA-S2-T
Forgó hajtómű, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
- Listaár
- 1.785,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZPR05
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 14
ZPR08
Adapterkészlet távtartó gyűrűvel, F07, négyszögletes, 45° eltolás, SW 17
ZPR09
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ adapter készlet, F05/F07/F10 (F05 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 16
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
PR, PK, PM hajtóművek felszerelése és huzalozása a magas szintű IP-védelem érdekében
Megfelelő felszerelés és huzalozás: IP66/67 PR, PM, PK hajtóművekkel.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 20 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 6 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 24 V 19 VA / 240 V 49 VA használatával
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm²
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm²
- Forgatónyomaték
- 160 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- elektronikusan megfordítható
- Kézi felülbírálás
- Kézikar
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 35 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 30...120 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 17x17 mm
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]