• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
BAT72



Vissza a termékkategóriához
BAT72

BAT72

Termoelektromos kioldó eszköz tesztgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm

Listaár
105,00 €
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
ZBAT0

ZBAT0

Vakfedél BAT-hoz (csatornán belüli hőmérséklethez, hőkioldó nélkül)

Listaár: 18,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72

ZBAT72

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 39,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 55,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95

ZBAT95

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 50,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 92,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT120

ZBAT120

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 85,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT140

ZBAT140

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 81,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Tápellátás csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm², Betaflam kábel max. 145°C-ig hőálló
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...55°C [-22...131°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)