SGF24
Pozícionáló első panel szereléséhez
- Listaár
- 117,00 €
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
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 0.3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 1 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 1.5 mm²
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50°C [-4...122°F]