3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

GMC230S-C2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
GMC230S.2A

GMC230S-C2

GMC230S.2A

Forgó hajtómű, 40 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kábel 1 m

Listaár
552,00 €
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
Megjegyzés

A konfigurált termékek nem visszatéríthetők!

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
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
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-GMA

Z-GMA

Alaplemez meghosszabbítás GM..A – GM..-hez

Listaár: 12,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
AH-GMA

AH-GMA

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez

Listaár: 29,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 23,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KH10

KH10

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm

Listaár: 34,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Helyzetjelző

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 74,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZG-GMA

ZG-GMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

Listaár: 97,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A.EISC.16

A.EISC.16

Csatlakozókábel 100...240 V, 1 m FRNC, 3x 0.75 mm²/18 AWG

Listaár: 12,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A.EISC.19

A.EISC.19

Csatlakozókábel segédkapcsolóhoz, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG

Listaár: 12,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A.EIST.13

A.EIST.13

Csatlakozó terminál kompl. IP65, 100...240 V

Listaár: 12,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A.EIST.16

A.EIST.16

Csatlakozó terminál kompl. IP65 segédkapcsolóhoz

Listaár: 12,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kábel vezetékcsatlakozó, 1/2" NPT

Listaár: 8,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kábel vezetékcsatlakozó, M20

Listaár: 8,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Útmutató - GM hajtóművek beszerelése

Útmutató: GM hajtóművek beszerelése

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
5.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
13 VA
Segédkapcsolók
2x SPST
Tápellátás vezérlésének csatlakozása

Kábel FRNC (halogénmentes)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG]

Segédkapcsoló csatlakozása

Kábel FRNC (halogénmentes)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG]

Forgatónyomaték
40 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
jobbra forgó (cw)
Kézi felülbírálás
Oldalsó kézikarral, zárható
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Motor futásidő változtatható
35...150 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 12...26.7 mm
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...55°C [-22...131°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)