3. Szelephajtóművek

AVK24A-SR-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

Listaár
1.522,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 144,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
9.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
Erő
2000 N
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Löket
32 mm
Futásidő (motor)
150 s / 32 mm
Futásidő (vészállás funkció)
35 s
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)