SRFA-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, IP54
- Listaár
- 416,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Feszültség AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A – AB = 100%)
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Védelmi mód
- IP54
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció
- Áramfogyasztás (működési)
- 7 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3.5 W