3. Változó légmennyiség

LMV-D3-KNX



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact egység – VAV-szabályozóval, dinamikus Δp érzékelővel és zsaluhajtóművel, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Alkalmazási terület: a VAV-egységek a komfort alkalmazásokban
Alkalmazás: VAV/CAV, pozícióvezérlés

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
5 Nm
Vezérlés típusa
KNX (S-Mode)
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 6...20 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)