Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

SM24A-VST

Forgó hajtómű VRU-hoz, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

Tartozékok

Elektromos tartozékok

VRU-D3-BAC

VAV-Universal, folytonos vezérlés integrált Δp érzékelővel. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Elfordulási szög
95
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
20 Nm
Forgásirány (motor)
Kiválasztható 0/1 kapcsolóval
Futásidő (motor)
120 s / 90°
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 10...20 mm
Vezérlés típusa
Moduláló
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.4 W