SMQ24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Elektromos tartozékok
VRU-D3-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlés integrált Δp érzékelővel. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Elfordulási szög
- 95
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Forgatónyomaték
- 16 Nm
- Forgásirány (motor)
- Kiválasztható 0/1 kapcsolóval
- Futásidő (motor)
- 7 s / 90°
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 10...20 mm
- Vezérlés típusa
- Moduláló
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció nélkül
- Áramfogyasztás (működési)
- 15 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W